Publier vos produits
Plafonniers Pline module isolé
Radian

Plafonniers Pline module isolé

4.3 sur 5 étoiles4.3(20 Avis)
Les plafonniers Pline apportent une réponse idéale quand une intégration dans le plafond n’est pas souhaitée ou s’avère difficilement réalisable. Disponibles en 3 longueurs de modules pour la mise en ligne et pour les produits individuels, ils savent s’adapter à toutes les dimensions de pièces ou de plateaux.
Spécification
  • Individuels : 17W pour 1128mm, 21W pour 1408mm, 25W pour 1688mm Mise en ligne : 17W pour 1128mm, 21W pour 1408mm, 25W pour 1688mm Source lumineuse : Led UGR : <19 IRC : 85 Durée de vie : L80B10 60 000h / L90B10 38 000h Matériaux : Aluminium extrudé Finitions : Gris clair RAL 7047, Blanc RAL 9003 TC : 4000K Gradation : Oui Options : pilotable par cellule centrale, 3000K
Spécifications techniques
  • Réference unique.pline-plaf
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsPline
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016
  • Code Uniclass 2015Ss_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe