Publier vos produits
Sèche-serviettes Électrique FANTASIA Dry
Sèche-serviettes Électrique FANTASIA Dry

    Sèche-serviettes Électrique FANTASIA Dry

    Fantasia Dry est un sèche-serviettes électrique programmable, léger et caractérisé par des lignes épurées et compactes, conçu pour garantir efficacité, confort thermique avancé et facilité d’installation. Grâce à la technologie sèche, il présente un poids réduit, tandis que la chaleur est concentrée dans les tubes afin de maximiser la performance convective.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques :
      Matériau: Aluminium
      Design: Tubes ronds et Collecteurs semi-sphériques
      Réseau électrique supporté: 230V AC, 50 Hz
      Classe 2, IP24
      Fourniture standard:

      • thermostat numérique blanc
      • kit de fixation
      • câble blanc de 1200 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FANTASIA-Electric-dry
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages