Publier vos produits
Sèche-serviettes Hydraulique FANTASIA Linea
Sèche-serviettes Hydraulique FANTASIA Linea

    Sèche-serviettes Hydraulique FANTASIA Linea

    Fantasia Linea est un sèche-serviettes au style classique mais parfaitement actuel, adapté à tout type d’environnement et de décoration. Design à tubes ronds et fonctionnement à l’eau pour les systèmes de chauffage central.

    Disponible en plusieurs dimensions et finitions chromatiques, il allie praticité et esthétique pour s’adapter avec élégance à tous les besoins.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques :
      Matériau : Acier UNI EN 10130:2007
      Design: Tubes ronds et collecteurs semi-ovales
      Pression maximale de service : 10 bar
      Pression d'essai : 13 bar
      Température maximale de service : 110 °C
      Raccords :

      • 3 raccords de 1/2”, filetage intérieur (deux raccords inférieurs perpendiculaires à la base des collecteurs, un raccord supérieur perpendiculaire).

      Fourniture standard :

      • Supports de fixation
      • 1 bouchon de purge de 1/2”
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FANTASIA-Line
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages