Publier vos produits
Sèche-serviettes Hydraulique FANTASIA Linea AC
Sèche-serviettes Hydraulique FANTASIA Linea AC

    Sèche-serviettes Hydraulique FANTASIA Linea AC

    Fantasia Linea AC est un sèche-serviettes au style classique mais intemporel, adapté à tout espace et à tout type d’intérieur. Design à tubes ronds et fonctionnement à eau pour les systèmes de chauffage central, avec raccordements centraux bas pour une installation propre et discrète.
    Disponible en différentes dimensions et finitions de couleur, il allie praticité et esthétique pour répondre élégamment à tous les besoins

    Spécification
    • Caractéristiques techniques :
      Matériau : Acier UNI EN 10130:2007
      Design : Tubes ronds et collecteurs semi-ovales
      Pression maximale de service : 10 bar
      Pression d'essai : 13 bar
      Température maximale de service : 110 °C
      Raccords :

      • 3 raccords de 1/2”, filetage intérieur (deux raccords inférieurs avec un entraxe de 50 mm, un en haut à droite).

      Fourniture standard :

      • Supports de fixation
      • 1 bouchon de purge de 1/2”

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FANTASIA-Linecentral
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages