Publier vos produits
Sèche-serviettes Hydraulique FANTASIA Parentesi
Sèche-serviettes Hydraulique FANTASIA Parentesi

    Sèche-serviettes Hydraulique FANTASIA Parentesi

    Sèche-serviettes hydraulique Fantasia Parentesi est un sèche-serviettes au style classique mais intemporel, adapté à tout espace et à tout type d’intérieur. Design à tubes ronds courbes et fonctionnement à eau pour les systèmes de chauffage central, avec raccordements latéraux bas pour une installation propre et discrète.
    Disponible en différentes dimensions et finitions de couleur, il allie praticité et esthétique pour répondre élégamment à tous les besoins.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques :
      Matériau : Acier UNI EN 10130:2007
      Design : Tubes ronds incurvés et collecteurs semi-ovales
      Pression maximale de service : 10 bar
      Pression d'essai : 13 bar
      Température maximale de service : 110 °C
      Raccords :

      • 3 raccords de 1/2”, filetage intérieur (deux raccords inférieurs perpendiculaires à la base des collecteurs, un raccord supérieur perpendiculaire).

      Fourniture standard :

      • supports de fixation
      • 1 bouchon de purge de 1/2”

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FANTASIA-Parenthesis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages