Publier vos produits
Radiateur Hydraulique MULTICOLONNA 5 Colonne
Radiateur Hydraulique MULTICOLONNA 5 Colonne

    Radiateur Hydraulique MULTICOLONNA 5 Colonne

    Les radiateurs tubulaires Multicolonnes réussissent à combiner l’esthétique traditionnelle avec une légèreté de forme typiquement contemporaine et des détails techniques d’une qualité exceptionnelle.
    La brillance de la peinture en trois étapes, réalisée selon un procédé typique de l’industrie automobile, et le soin apporté aux soudures, qui garantissent des éléments totalement exempts de défauts de forme et de résidus internes, sont quelques-uns des détails qui font de tous les radiateurs tubulaires Multicolonna la meilleure combinaison de technologie et de design.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques :
      Matériau : Acier UNI EN 10130:2007
      DEsign : Tubes ronds verticaux, diamètre 25 mm
      Largeur de l’élément : 46 mm
      Collecteurs soudés au laser Filetage du collecteur 1”1/4 G droit ou gauche Pression de service : 10 bar
      Pression d’essai : 13 bar
      Température maximale de service : 110°C
      Raccords et fourniture standard :
      Le Multicolonna, dans sa configuration standard, est livré avec 4 réducteurs de 1/2” et 1 bouchon aveugle de 1/2” pré-montés.
      Cette configuration offre une grande polyvalence, rendant le produit entièrement réversible. La purge d’air et les supports ne sont pas inclus dans la fourniture.
      Longueurs possibles des batteries :
      Soudées de 2 à un maximum de 40 éléments.
      Pour les batteries dépassant la limite dimensionnelle, il est possible de réaliser le raccordement par niple directement sur le chantier en commandant les accessoires correspondants.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MULTICOLONNA5
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages