Publier vos produits
RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm
Archivé

RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Spécifications techniques
  • Réference unique.RAK-SENSATION-BIDET-WALL-HUNG-48CM-SENBD2104AWHA
  • Famille de produitsSENSATION
  • Groupe de produitsBidets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)330
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)485
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enÉmirats arabes unis
  • Fabriqué enÉmirats arabes unis
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets