Publier vos produits
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910
    DURAVIT AG

    ME by Starck Floorstanding bidet White High Gloss 600 mm - 228910

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • 1 aire de lavage
    • Installation au sol
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit ME by Starck Floorstanding bidet, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2289100000
      • Duravit ME by Starck Floorstanding bidet, 600 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22891000001
      • Duravit ME by Starck Floorstanding bidet, 600 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2289103200
      • Duravit ME by Starck Floorstanding bidet, 600 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22891032001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-bidet-floor-standing-228910
    • Famille de produitsBidet
    • Groupe de produitsFloorstanding bidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)26.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures