Publier vos produits
Ypsilon Plus Mitigeur Bidet 6403

Ypsilon Plus Mitigeur Bidet 6403

Mitigeur de bidet avec système S2 Toucher avec beaucoup de sens est ce que nous transmet Ypsilon Plus de Ramon Soler®, la nouvelle collection de robinets conçue par Carmen Barasona. Ypsilon Plus jouit des performances les plus élevées et est soumis aux normes les plus élevées de qualité et d'innovation, avec un design qui améliore l'esthétique attrayante d'un produit élégant et ergonomique, avec des formes minimalistes qui offrent une grande adaptabilité à n'importe quel environnement de salle de bain. Certification: AENOR N IA
Spécification
  • Cartouche céramique Ø35 mm Débit à 3 bar: de 6 à 12 l / min Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns de chrome. Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Système d'économie d'eau S2 en ouvrant la main en deux phases. Résiste-t-il aux pressions statiques? Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.257514
  • Famille de produitsYpsilon Plus
  • Groupe de produitsYpsilon Plus Bidet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)103
  • Largeur (mm)170
  • Profondeur (mm)205
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010888
  • Nom ETIMBidet mixing tap
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidet taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord