Publier vos produits
Drako Mitigeur Évier 337902V1

Drako Mitigeur Évier 337902V1

4.8 sur 5 étoiles4.8(13 Avis)
Évier de cuisine amovible à bec de cygne avec 2 douches en métal avec système S2. La série Drako est conçue pour un public qui aime le design et s'engage à garantir la qualité offerte par Ramon Soler®. Drako prend soin de chaque détail, offrant un niveau maximal de solidité et de solidité, une attention particulière est donc portée à la qualité des matériaux utilisés, à leur finition et à leur ergonomie.
Spécification
  • Cartouche céramique Ø35 mm sortie libre. Débit à 3 bar: 12 l / min. Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Système d'économie d'eau S2 en ouvrant la main en deux phases. Résiste-t-il aux pressions statiques? Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés. Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C
Spécifications techniques
  • Réference unique.33E301598
  • Famille de produitsDrako
  • Groupe de produitsDrako Kitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)575
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)3.3
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC011431
  • Nom ETIMKitchen mixing tap
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord