Publier vos produits
Alexia Mitigeur Évier 360602
Alexia Mitigeur Évier 360602

    Alexia Mitigeur Évier 360602

    Évier à levier unique avec système S2 La série Alexia combine des angles droits et des lignes arrondies dans un design actuel. Il est idéal pour les salles de bain dernier cri grâce à son design. Avec une fiabilité élevée et des performances robustes, il a été conçu pour des performances élevées en termes de sécurité, d'économie et de confort pour l'utilisateur. De plus, au niveau technique, Alexia intègre les dernières technologies pour assurer un maximum de sécurité et de confort dans la salle de bain. De cette façon, il dispose d'un système d'économie d'eau et d'énergie, une combinaison efficace qui intègre des systèmes d'ouverture à froid central et une butée intermédiaire (ouverture en gradins ou à deux phases). Ainsi, les systèmes d'ouverture à froid évitent la consommation inutile d'eau chaude, avec les économies d'énergie correspondantes et le respect de l'environnement.
    Spécification
    • Débit à 3 bar: 12 l / min Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Système d'économie d'eau S2 en ouvrant la main en deux phases. Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns de chrome. Résiste-t-il aux pressions statiques? Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36E301593
    • Famille de produitsAlexia
    • Groupe de produitsAlexia Kitchen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)265
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord