Publier vos produits
Ypsilon Plus  Mitigeur Évier 641901H1

Ypsilon Plus Mitigeur Évier 641901H1

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Mitigeur d'évier, avec système S2, avec bec en L, douche en métal H1 amovible avec 2 jets. Toucher avec beaucoup de sens est ce que nous transmet Ypsilon Plus de Ramon Soler®, la nouvelle collection de robinets conçue par Carmen Barasona. Ypsilon Plus jouit des performances les plus élevées et est soumis aux normes les plus élevées de qualité et d'innovation, avec un design qui améliore l'esthétique attrayante d'un produit élégant et ergonomique, avec des formes minimalistes qui offrent une grande adaptabilité à n'importe quel environnement de salle de bain.
Spécification
  • Cartouche céramique Ø35 mm sortie libre. Débit à 3 bar: 12 l / min. Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Système d'économie d'eau S2 en ouvrant la main en deux phases. Résiste-t-il aux pressions statiques? Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés. Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C
Spécifications techniques
  • Réference unique.64E301634
  • Famille de produitsYpsilon Plus
  • Groupe de produitsYpsilon Plus Kitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)330
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)3
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC011431
  • Nom ETIMKitchen mixing tap
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord