AVIPAST est une émulsion bitumineuse à base d'eau sous forme pâteuse. Après maturation, elle forme un revêtement indissoluble qui ne peut pas être affecté par les solutions acides et alcalines diluées.
PRINCIPALES UTILISATIONS
Grâce à son excellente adhérence et à sa facilité d'application, il est adapté à la protection des sous-structures en béton, des constructions en briques, des sols, des toits inclinés, etc., ainsi qu'à la protection contre l'humidité. Il peut également être combiné avec du béton, du sable et un agent de liaison au latex pour créer un mortier plastique, avec une excellente résistance mécanique, qui peut être appliqué sur des sols industriels, des sols de gymnases, etc.
COMPOSITION
AVIPAST est produit à partir de bitume, en combinaison avec des additifs spéciaux et de l'eau. Il se présente sous forme pâteuse et ne contient aucun solvant.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Bulgarie |
Chypre |
Grèce |