Les isolants thermiques Ravatherm XPS de Ravago Building Solutions sont des solutions en mousse de polystyrène extrudé à cellules fermées utilisant les dernières technologies pour leur conception.
Les isolants Ravatherm XPS sont conçus exclusivement à partir de matériaux de qualité et participent efficacement aux économies dans les bâtiments, en accord avec les réglementations thermiques en vigueur et à venir.
La structure unique du polystyrène extrudé assure d’excellentes performances thermiques et mécaniques essentielles et durables. La structure à cellules fermées du Ravatherm XPS garantit :
Une excellente solution thermique et mécanique à long terme
La stabilité dimensionnelle, l’inertie à l’eau, l’imputrescibilité
La résistance aux plus fortes sollicitations mécaniques
La résistance au gel-dégel
3 FINITIONS :
SB : Bords droits
SL : Bords feuillurés
ST : Bords rainurés bouvetés
RAVATHERM XPS 300 SB (bords droits)
Applications
Sous dallage selon DTU 13.3
Isolation sous chape avec ou sans plancher chauffant DTU 52.10 en utilisant des longueurs de panneaux inférieures à 1500mm
Les + produit
Insensible à l’eau
Facile à manipuler
Résistance à la compression et au fluage
Pose sous chape de carrelages scellés DTU 52.1 et pose collée DTU 26.2
Mise en œuvre conforme au DTU 52.10 applicable uniquement pour des panneaux de longueur inférieure à 1500mm
Ravatherm XPS 300 SL (bords feuillurés)
Applications
Sous dallage selon DTU 13.3
Sous dallage des chambres froides selon DTU 45.1
Sous chape avec ou sans plancher chauffant DTU 52.10
Toitures en pente (sarking)
Paroi enterrée suivant les recommandations professionnelles de la CSFE. Profondeur de mise en œuvre à valider avec le bureau de contrôle
Mur par l’intérieur (ITI) et par l’extérieur (ITE) sous bardage ventilé
Les + produit
Epaisseur admissible en toiture terrasse jusqu’à 240mm en 1 lit et 320mm en 2 lits selon REGLE PRO de la CSFE
Insensible à l’eau
Haute résistance à la compression
Stabilité grâce aux bords feuillurés
Ravatherm XPS 300 ST (bords rainurés bouvetés)
Applications
Toiture en pente - sarking
Mur extérieur : bardage rapporté
Mur extérieur : ITE (hors ERP)
Mur extérieur : soubassements
Sol : sous dallage conformément au DTU 13.3
Les + produit
Facilité de mise en œuvre par emboîtement
Bords rainurés/bouvetés
Insensible à l’eau
Précaution de mise en œuvre:
Ce produit peut également être utilisé en sol sous chapes réalisées conformément aux DTU 26.2 et 52.1 et selon le DTU 52.10 mais UNIQUEMENT pour les produits de longueur inférieure à 1500 mm.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Croatie |
France |
Grèce |
Hongrie |
Luxembourg |
Pays-Bas |
Pologne |
République tchèque |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |