RAVATHERM XPS 500 est un isolant thermique en mousse de polystyrène extrudé. Le procédé d’extrusion lui donne une structure homogène à cellules fermées et une peau d’extrusion lisse qui lui confèrent des performances thermiques et mécaniques élevées.
2 FINITIONS :
SB : Bords droits
SL : Bords feuillurés
Applications
Sous dallage soumis à fortes charges selon DTU 13.3
Sous dallage des chambres froides selon DTU 45.1
Radier thermique
Ravatherm XPS 500 SL (Bords feuillurés)
Toiture-terrasse inversée accessible aux véhicules légers
Toiture-terrasse technique soumise à fortes charges
Les + produit
Résistance très élevée à la charge permanente admissible
Pas d’altération des performances thermiques et mécaniques dans le temps
Insensible à l’eau
Epaisseur admissible en toiture terrasse inversée jusqu’à 240 mm en 1 lit
Epaisseur maxi admissible sous dallage de 300 mm selon DTU 13.3
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Croatie |
France |
Grèce |
Hongrie |
Luxembourg |
Pays-Bas |
Pologne |
République tchèque |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |