Feuille de mousse de polystyrène extrudé XPS monocouche avec peau à surface lisse et : couleur gris anthracite (additivée avec Carbon Pure) ; avec émission de COV classée A+ selon Decr.no 211-321 de 2011 ; produit avec PolyFR ignifuge; équipé de la déclaration environnementale de produit (EPD) ISO 14025 et conforme aux critères environnementaux minimaux (CAM) DM 23-06-2022 ; avec feuillure périmétrique sur les quatre côtés (type RAVATHERM™ XPS X 700 SL)
-Résistance à la compression à 10% de déformation selon EN 826 égale à 700 kPa
-Résistance à la compression pour charges permanentes après 50 ans avec déformation maximale de 2% selon EN1606 égale à 200 kPa pour les épaisseurs <80 mm et 250 kPa pour les épaisseurs ≥80 mm
-Absorption d'eau par immersion selon EN 12087 égale à 0,7% en volume
-Absorption d'humidité par diffusion selon EN 12088 <1% en volume pour les épaisseurs ≥80 mm, <2% pour les épaisseurs ≥50 mm et <80 mm et <3% pour les épaisseurs <50 mm
-Facteur de résistance au passage de la vapeur d'eau μ 150 selon EN 12086
-Moyenne des cellules fermées selon EN 13164 ≥95%
-Réaction au feu Classe Européenne E selon EN 13501-1
-Conductivité thermique à 10°C selon EN 13164, 0,031 W/mK pour les épaisseurs <60 mm et 0,032 pour les épaisseurs W/mK ≥60 mm
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
France |
Grèce |
Italie |
Royaume-Uni |