Publier vos produits
Ravatherm SW Flat Roof 150

Ravatherm SW Flat Roof 150

Traduit par Google,

PLANCHE DE TOIT DE TERRASSE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Il est utilisé pour l'isolation thermique, phonique et contre l'humidité des toits-terrasses.
Il s'agit d'une plaque de laine de roche non revêtue.
Il est proposé sur le marché dans des emballages rétractables.

DOMAINES D'UTILISATION
· Toutes toitures en bois et en métal
· Tous types de terrasses.

APPLICATION
· Il est appliqué sur le pare-vapeur à des fins d'isolation thermique.

Spécification

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance
    Compressive strength
    30
    600x1200
    4,50
    0,86

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,14

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,43
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,71
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,29
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    2,86
    >= 80kPa

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravatherm-SW-Flat-Roof-150
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation

Disponibilité de la région

Asie