Publier vos produits
Ravatherm XPS DI 300 Insulation panel

Ravatherm XPS DI 300 Insulation panel

RAVATHERM XPS DI 300 est un isolant en mousse de polystyrène extrudé à très haute performance thermique, feuilluré sur deux côtés avec une face rainurée revêtue d’un géotextile non tissé. Le procédé d’extrusion lui donne une structure homogène à cellules fermées et une peau d’extrusion lisse qui lui confèrent des performances thermiques et mécaniques élevées.

Applications

Paroi enterrée et fondation par l’extérieur selon les recommandations professionnelles de la CSFE

Les + produit

Compatible IGH et ERP
Idéal pour les bâtiments neufs et la rénovation
Solution économique 3 en 1:
isolation, drainage et protection de l’étanchéité
Réduction des ponts thermiques
Facilité de mise en œuvre par emboîtement
Haute résistance à la compression
Insensible à l’eau
Collage avec la colle mousse polyuréthane RAVATHERM FIX et le pistolet SPRAY GUN

Spécification
  • Produit désigné sous la référence commerciale: RAVATHERM™ XPS DI300

    Fabriqués par l'usine de :
    Drusenheim - France (67)

    CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE :

    λD = 0.033 W/(m.K) (de 20 à 80 mm)
    λD = 0.034 W/(m.K) (de 85 à 120 mm)
    λD = 0.035 W/(m.K) (de 125 à 240 mm)

    Résistance thermique :

    Epaisseur (mm) 20  30     35    40    45    50    55    60    65   70    75
    R (m2.K/W)    0,60 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25

    Epaisseur (mm) 80    85    90   95    100  105   110  115  120  125  130
    R (m2.K/W)     2,40 2,50 2,65 2,80 2,95 3,10 3,25 3,40 3,55 3,55 3,70

    Epaisseur (mm) 135  140 145  150  155  160  165   170  175  180  185
    R (m2.K/W)     3,85 4,00 4,15 4,25 4,40 4,55 4,70 4,85 5,00 5,15 5,30

    Épaisseur (mm) 190  195  200   205  210  215  220   225  230  235  240
    R (m2.K/W)      5,40 5,55 5,70 5,85 6,00 6,15 6,30 6,40 6,55 6,70 6,85

    RÉACTION AU FEU : Euroclasse E

    AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES :

    Tolérance d'épaisseur (30 à 240 mm) T1
    Contrainte en compression (30 à 240 mm) CS(10/Y) 300
    Résistance à la traction perpendiculairement aux faces : TR200
    Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées : DS (70,90)
    Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées (30 à 240 mm) DLT (2) 5
    Fluage en compression (30 à 240 mm) : CC(2/1,5/50)130
    Absorption d'eau à long terme par immersion totale (30 à 240 mm) : WL (T) 0,7
    Absorption d'eau par diffusion (30 à 45 mm) WD(V)3
    Absorption d'eau par diffusion (50 à 75 mm) WD(V)2
    Absorption d'eau par diffusion (80 à 240 mm) WD(V)1
    Résistance aux effets du gel/dégel (30 à 240 mm) FTCD1

    Profil d'usage ISOLE

    Niveaux d'aptitude à l'emploi

    Compression Stabilité dimensionnelle Comportement à l'eau Cohésion Perméance à la vapeur d'eau

    Épaisseurs(mm)      I S O L E

    de 20 à 95             5 1 3 4 3

    de 100 à 200          5 1 3 4 4

    de 205 à 240          3 1 3 4 4

    Résistance critique à la compression :
    de 30 à 240 mm :  RCS ≥ 180 kPa Valeur ds min. : 0,7 % Valeur ds max. : 1,7 %

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravatherm-XPS-DI-300
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-04-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation