Publier vos produits
Ravatherm XPS DUO 300

Ravatherm XPS DUO 300

RAVATHERM XPS DUO 300 est un isolant thermique en mousse de polystyrène extrudé, à bords rainés/bouvetés et feuillurés, à très haute performance thermique revêtu sur une face d’une protection de fibres-ciment haute densité de 10mm. Le procédé d’extrusion lui donne une structure homogène à cellules fermées et une peau d’extrusion lisse qui lui confèrent des performances thermiques et mécaniques élevées.

Applications

Relevé d’acrotère sans collage
Paroi enterrée et soubassement pour fondation par l’extérieur selon recommandations professionnelles de la CSFE
Bande de réserve (15cm) située entre le sol fini et le début de l’isolation par l’extérieur

Les + produit

Compatible IGH et ERP
Haute résistance à la compression
Insensible à l’eau
Facilité de mise en œuvre par emboîtement
Haute résistance aux impacts et aux UV
Collage avec la colle mousse polyuréthane RAVATHERM FIX et le pistolet SPRAY GUN pour isoler les paroies enterrées, fondations et bande de réserve située entre le sol fini et l’ITE
Fixation mécanique en pied et tête

Spécification
  • Produits désignés sous les références commerciales:

    RAVATHERM™ XPS DUO 300 T P - RAVATHERM™ XPS DUO 300 L P

    Fabriqué par l'usine de :
    Artix - France (64)

    CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE :

    λD = 0.033 W/(m.K) (de 30 à 80 mm)
    λD = 0.034 W/(m.K) (de 85 à 120 mm)
    λD = 0.035 W/(m.K) (de 125 à 240 mm)

    Résistance thermique

    Epaisseur (mm) 30   35    40    45    50    55    60    65    70    75
    R (m2.K/W)     0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25

    Epaisseur (mm) 80   85    90    95   100  105  110  115  120  125   130
    R (m2.K/W)    2,40 2,50 2,65 2,80 2,95 3,10 3,25 3,40 3,55 3,55 3,70

    Epaisseur (mm) 135  140 145  150   155  160  165   170  175  180  185
    R (m2.K/W)     3,85 4,00 4,15 4,25 4,40 4,55 4,70 4,85 5,00 5,15 5,30

    Épaisseur (mm) 190  195  200   205  210  215   220  225  230  235  240
    R (m2.K/W)      5,40 5,55 5,70 5,85 6,00 6,15 6,30 6,40 6,55 6,70 6,85

    RÉACTION AU FEU : Euroclasse E

    AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES :

    Tolérance d'épaisseur (30 à 240 mm) T1
    Contrainte en compression (30 à 240 mm) CS(10/Y) 300
    Résistance à la traction perpendiculairement aux faces (30 à 240mm) TR200
    Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées DS (70,90)
    Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées (30 à 240 mm) DLT (2) 5
    Fluage en compression (30 à 240 mm) : CC(2/1,5/50)130
    Absorption d'eau à long terme par immersion totale (30 à 240 mm) : WL (T) 0,7
    Absorption d'eau par diffusion (30 à 45 mm) WD(V)3
    Absorption d'eau par diffusion (50 à 75 mm) WD(V)2
    Absorption d'eau par diffusion (80 à 240 mm) WD(V)1
    Résistance aux effets du gel/dégel (30 à 240 mm) FTCD1

    Profil d'usage ISOLE

    Niveaux d'aptitude à l'emploi

    Compression Stabilité dimensionnelle Comportement à l'eau Cohésion Perméance à la vapeur d'eau

    Épaisseurs(mm)      I S O L E

    de 30 à 95              5 1 3 4 3

    de 100 à 200          5 1 3 4 4

    de 205 à 240          3 1 3 4 4

    Résistance critique à la compression :
    de 30 à 240 mm :  RCS ≥ 180 kPa Valeur ds min. : 0,7 % Valeur ds max. : 1,7 %

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravatherm-XPS-DUO-300
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-04-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation