Publier vos produits
Ravatherm XPS SHAPE

Ravatherm XPS SHAPE

Traduit par Google,

RAVATHERM XPS FORME T L

Domaines d'utilisation

  • Isolation thermique extérieure des bâtiments

    Grâce à l'isolation thermique extérieure des murs, l'enveloppe extérieure du bâtiment restant du côté chaud, les coûts de réparation et d'entretien sont réduits et la durée de vie du bâtiment est prolongée. Comme l'isolation thermique extérieure enveloppe entièrement le bâtiment, elle empêche les fuites de chaleur et assure des conditions de vie confortables avec une distribution de chaleur homogène et sans humidité.
Spécification
  • Thickness : 30 - 120 mm

    Width : 600 mm

    length : 1250 mm

    Thermal Conductivity Declared (λD ) : 0.031 W/m.K

    Compressive stress or compressive strength@ 10% deformation : 200 kPa

    Tensile Strength1 : 200 kPa

    Temperature limits : -50/+75 °C

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravatherm-XPS-SHAPE
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-09-30
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection