Publier vos produits
Ravatherm XPS X SHAPE

Ravatherm XPS X SHAPE

Traduit par Google,

Polystyrène extrudé hautes performances avec λ jusqu'à 0,030 W/mK, pour l'isolation thermique des éléments en béton

Spécification
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravatherm-XPS-X-SHAPE
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-09-30
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection