Publier vos produits
Styrock Insulation panel
Styrock Insulation panel
Styrock Insulation panel

    Styrock Insulation panel

    Traduit par Google,
    STYROCK est une gamme de produits de revêtement de façade faciles à installer au niveau du sol. STYROCK combine des valeurs isolantes élevées avec l'aspect ferme du béton. Ses excellentes propriétés thermiques le rendent adapté aux exigences d'isolation actuelles et futures, même pour les constructions selon le concept de maison passive. SOCLE DE BASE STYROCK Le socle de base STYROCK combine un panneau de béton léger de 15 mm d'épaisseur avec un panneau isolant RAVATHERM XPS. STYROCK atteint une valeur R de 3,57 m².K/W avec seulement une épaisseur de 120 + 15 mm. STYROCK est disponible en deux couleurs : gris ciment et gris antracite. PLINTHE DE FAÇADE STYROCK La plinthe de façade STYROCK combine le socle de base avec un larmier en pierre artificielle. Le plinthe de façade STYROCK offre une solution trois en un : isolation, finition esthétique et larmier en un seul élément. Cet élément offre la possibilité d'utiliser un socle de base encore plus épais, permettant d'obtenir des valeurs d'isolation plus élevées sans avoir à apporter d'autres ajustements aux détails de conception. STYROCK PARAPET STYROCK Parapet est un panneau en sable avec un panneau en béton léger de 15 mm d'épaisseur fixé sur deux côtés. Entre les deux se trouve une couche d’isolation RAVATHERM XPS. Le parapet STYROCK est utilisé dans les applications où l'intérieur et l'extérieur de la structure du mur restent visibles. Application Traditionnellement, un socle de base fournit un support constructif au seuil inférieur. STYROCK ajoute une fonction isolante et réduit les pertes de chaleur jusqu'à 86 % par rapport à un socle en béton. Conception STYROCK forme une barrière contre la fondation où elle reste (partiellement) visible. Grâce à la couche supérieure robuste en béton léger, dans les couleurs gris ciment ou gris anthracite, STYROCK donne un bel aspect à chaque bâtiment. Avantages STYROCK est la solution pratique et durable pour les économies d'énergie au niveau du sol. Utilisez STYROCK dans votre bâtiment et découvrez ses nombreux avantages : Les meilleures valeurs d'isolation Résistant à l'humidité Léger Économie Facile à découper et à installer Aspect béton solide Qualité et environnement + STYROCK ne contient ni CFC ni HCFC + La couche de finition possède un Ecolabel + Semi-fini et les produits finis sont fabriqués conformément à la norme ISO 14001 + STYROCK offre une réduction de 86 % des pertes de chaleur de la structure par rapport à un socle de base non isolé
    Spécification
    • RAVATHERM XPS INSULATION Thermal conductivity (ld) ATG/H 96/697 0.033-0.035W/mK Compressive strength (EN 826): 250 kPa Long-term compressive strength (max. 2% deformation, EN 1606) > 80 kN/m2 Water absorption (28 days for a whole plate EN 12087) 0.5 % by vol Capillarity none µ-value (in relation to the thickness, EN12086) 120-240 Coefficient of linear expansion 0.07 mm/mK Temperature resistance -50/+75˚C Fire behaviour (NEN 6065) Class 2 Frost resistance (approval) after 300 cycles no damage LIGHTWEIGHT CONCRETE BOARD Aggregate (expanded clay) 1-3 mm Building code (NEN 6064) Incombustible Fire behaviour (DIN 4102) A1 (incombustible) Density approx. 990 kg/m3 Coefficient of linear expansion 0.011 mm/mK Water absorption approx.18% Bending strength at fracture approx. 200 Nm/m Thickness and length tolerances ± 1 mm Colour cement grey, anthracite Thickness (mm) R-values 20 + 15 mm = 0.64 m2.K/W 40 + 15 mm = 1.24 m2.K/W 60 + 15 mm = 1.86 m2.K/W 80 + 15 mm = 2.46 m2.K/W 120 + 15 mm = 3.57 m2.K/W 160 + 15 mm = 5.04 m2.K/W 320 + 15 mm = 10.04 m2.K/W
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Styrock
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-04-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation