Publier vos produits
Delta Limited Hydronic Boilers, 989B-2339B
Raypak

Delta Limited Hydronic Boilers, 989B-2339B

Traduit par Google,

La série Delta Limited® est basée sur la même conception de base que la gamme de produits Hi Delta®. Un ensemble réduit de fonctionnalités et d'options fournit un chauffage solide comme le roc à un coût réduit. La gamme de produits Delta Limited® n'est pas approuvée pour la vente ou la distribution en Californie.

Traits:

  • 84% Efficacité thermique.
  • Tiers certifié selon ANSI Z21.13.
  • Collecteurs en fonte émaillée avec tubes à ailettes en cuivre.
  • La taille 1999B est offerte uniquement pour le gaz naturel. Toutes les autres tailles offertes pour le gaz naturel ou le propane.
  • Délai d'arrêt de la pompe, fixé à 300 secondes.
  • Jauge T&P.
  • Interrupteur de débit.
  • Limite haute à réinitialisation manuelle, 240F max.
  • Pressostat gaz bas.
  • Allumage par surface chaude avec verrouillage à 3 essais.
  • Garniture extérieure.
  • VRP 60 #.
Spécification
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 84% 
    • Maximum Outlet Temperature: 230°F 
    • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Ten-Year Closed-System Heat Exchanger Warranty 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-Assisted 
    • Patented Burner Security Blanket
Spécifications techniques
  • Réference unique.Delta-Limited-Hydronic-Boilers-989B-2339B
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsHydronic Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment