Publier vos produits
XTherm Condensing Boilers, 1005A-2005A
Raypak

XTherm Condensing Boilers, 1005A-2005A

Traduit par Google,

La XTherm éprouvée - chaudière à condensation à modulation verticale, dans des tailles de 1005 à 2000 MBTU. XTherm combine une technologie d'ailettes en cuivre à haute récupération séculaire avec des avancées de pointe en matière de contrôle et de combustion. L'installateur peut profiter d'une grande flexibilité d'installation, d'une mise en service facile et d'une fiabilité à long terme.

Traits:

  • 96% d'efficacité à plein feu. Condensation. Ventilation Cat IV requise.
  • Collecteurs et pompes en fonte avec échangeur de chaleur primaire à tubes à ailettes en cuivre. Collecteurs en laiton et tubes en cupronickel disponibles en option. Certifié CSA à faible teneur en plomb 0,25 % de plomb
  • Température minimale continue de l'eau d'entrée (50 °F).
  • Vanne gaz modulante électronique et brûleur, rangeabilité 7:1.
  • Faible encombrement, moins de 11 pieds carrés.
  • Centre de diagnostic embarqué, vrai anglais, pas de codes.
  • Tous les modèles construction intérieure/extérieure.
  • L'armoire complète protège toutes les commandes et le câblage.
  • Certifié selon la règle SCAQMD 1146.2. Conforme à toutes les réglementations Low NOx.
  • Convient pour des altitudes jusqu'à 10 000 pieds (déclassement au-dessus de 5 000 pieds).
  • Tuyauterie primaire-secondaire requise.
  • 0-10 VDC Point de consigne à distance Interface BMS.
  • Entraînement direct 0-10 VCC.
  • Disponible pour gaz naturel ou propane.
  • Ensemble de commande VERSA IC® avec fonction de réinitialisation extérieure intégrée.
  • Contrôle en cascade jusqu'à 8 unités, aucun séquenceur externe requis.
  • Cascade en modes de modulation parallèle ou séquentiel.
  • Port Modbus® RTU (RS485).
  • Écran tactile

Option :

  • Capteur d'air extérieur (B-32)
  • Sonde ECS indirecte
  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarme avec sonnerie 4" (E-5)
  • Coupure de bas niveau d'eau (F-10)
  • Évent en PVC installé en usine seulement (D-32)
  • Adaptateur d'évent en polypropylène Centrotherm® (D-33)
  • Neutraliseur de condensat (Z-12)
Spécification
  • Stainless steel vertical fire-tube construction with versatile and adaptive controls. 

    • 96% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Full electronic modulation, constant ratio 7:1 turndown 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Maximum outlet water temperature: 235°F (112°C) 
    • Minimum inlet water temperature: 50°F (10°C) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Ultra-Low NOx < 20 ppm 
    • Primary/secondary plumbing mandatory for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.XTherm-Condensing-Boilers-1005A-2005A
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsHydronic Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment