Publier vos produits
Hi Delta SS Water Heaters, HD151-HD401
Raypak

Hi Delta SS Water Heaters, HD151-HD401

Traduit par Google,

La famille Raypak de chauffe-eau Hi Delta SS SS présente une efficacité de 85 %, est capable d'une ventilation latérale et fournit une température d'entrée d'eau minimale de 105 ºF.

Caractéristiques:

  • Tous les modèles certifiés Intérieur/Extérieur.
  • Efficacité:
    • 85 % de rendement énergétique pour les HD151-HD301.
    • Chauffe-eau à 85 % - standard.
  • La « couverture de sécurité » brevetée du brûleur améliore la combustion étagée, minimise les problèmes d’installation/démarrage et protège les brûleurs de la fatigue du métal.
  • Température minimale de l'eau d'entrée de 105 ºF.
  • Collecteurs en laiton avec échangeur de chaleur à tubes à ailettes en cuivre. Collecteurs en fonte émaillée et tubes en cupronickel disponibles en option. Conforme à la norme AB 1953.
  • Possibilité de ventilation latérale. Aucun extracteur n'est nécessaire pour la plupart des applications.
  • Conduit d'air de combustion prêt. Évacuation directe TruSeal® certifiée CSA disponible.
  • Certifié selon la règle SCAQMD 1146.2. Conforme à toutes les réglementations Low NOx.
  • Disponible pour le gaz naturel ou le propane.
Spécification
    • TruSeal® Direct Vent 
    • Sealed Combustion Chamber 
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 85% 
    • Maximum Outlet Temperature: 200°F 
    • Minimum Non-condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Five-year Heat Exchanger Warranty 
    • Status Display LED’s 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-assisted – Ultra Low NOx (<20 ppm Nat.) 
    • Patented Burner Security Blanket
Spécifications techniques
  • Réference unique.Hi-Delta-ss-Water-Heaters-HD101-HD401
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsDomestic Hot Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC010868
  • Nom ETIMGas-fired water heater
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment