Publier vos produits
Raytherm Water Heaters, 514-824
Raypak

Raytherm Water Heaters, 514-824

Traduit par Google,

La famille Raypak de chauffe-eau Raytherm, 514-824, chauffe-eau robustes entièrement en laiton, installation intérieure ou extérieure et acier résistant à la corrosion.

Traits:

  • Collecteurs en bronze avec échangeur de chaleur à tube à ailettes en cuivre
    La conception à banc unique et à passage direct offre la plus faible perte de charge. Les ailettes intégrales ont dix fois la surface de transfert de chaleur des tubes lisses.
  • Collecteurs en fonte à revêtement de gaz et tubes en cupronickel disponibles en option.
  • Installation intérieure ou extérieure.
  • Acier résistant à la corrosion
    Les ferrures sont galvanisées au pinceau contre la rouille. Les écrans thermiques sont en acier résistant à la corrosion. La veste a une finition en poudre Polytuf
  • Commandes 24 volts
    Sont totalement fermés pour la protection. La porte s'enlève facilement pour l'inspection et l'entretien.
  • En-tête de retour flottant
    Immunise l'échangeur de chaleur contre les chocs thermiques.
  • Construction de plaque tubulaire et de joint torique
    Élimine les problèmes de réparation et d'entretien associés au laminage des tubes directement dans un moulage.
  • Panneaux réfractaires emboîtables
    Les coins scellés réduisent les pertes de rayonnement.
  • Brûleurs en acier inoxydable
    Maintenez une combustion précise à tous les taux d'allumage, brûlez silencieusement et ne se bouchera pas ou ne se corrodera pas.
  • Plateau de brûleur coulissant
    Permet une inspection et un entretien faciles.
  • Allumage Spark-to-Pilot
    La méthode d'allumage la plus fiable disponible.
  • Disponible pour gaz naturel ou propane.
Spécification
  • Efficient: 82% thermal efficiency 

    Thermal shock proof: Limited 25-year thermal shock warranty 

    Lightweight: A floor load of 70 lbs./sq. ft. or less 

    Dependable: The simple atmospheric design provides a low cost and long life solution. 

    Low water operating temperature: Operates with water temperature as low as 105°F without condensing

Spécifications techniques
  • Réference unique.Raytherm-Water-Heaters-514-824
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsDomestic Hot Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC010868
  • Nom ETIMGas-fired water heater
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment