Publier vos produits
XTherm Condensing Water Heaters, 1005A-2005A
Raypak

XTherm Condensing Water Heaters, 1005A-2005A

Traduit par Google,

Le XTherm éprouvé - chauffage à condensation à modulation verticale dans des tailles allant jusqu'à 2000MBTU. XTherm combine une technologie d'ailettes en cuivre à haute récupération séculaire avec des avancées de pointe en matière de contrôle et de combustion. L'installateur et le propriétaire du bâtiment bénéficient d'une grande flexibilité d'installation, d'une mise en service facile et d'une fiabilité à long terme.

Traits:

  • 97% d'efficacité. Condensation, ventilation Cat IV requise.
  • Collecteurs et pompes en laiton avec échangeur de chaleur primaire à tubes à ailettes en cuivre. Tubes en cupronickel disponibles en option. Certifié CSA à faible teneur en plomb 0,25 % de plomb
  • Température minimale continue de l'eau d'entrée (50 °F)
  • Allumage marche/arrêt avec allumage progressif
  • Faible encombrement, moins de 11 pieds carrés
  • Centre de diagnostic embarqué, vrai anglais, pas de codes
  • Tous les modèles construction intérieure/extérieure
  • L'armoire complète protège toutes les commandes et le câblage
  • Certifié selon la règle SCAQMD 1146.2. Conforme à toutes les réglementations Low NOx.
  • Convient pour des altitudes jusqu'à 10 000 pieds (déclassement au-dessus de 5 000 pieds)
  • Tuyauterie primaire-secondaire requise.
  • 0-10 VDC Point de consigne à distance Interface BMS
  • Entraînement direct 0-10 Vcc
  • Disponible pour gaz naturel ou propane.
  • Ensemble de contrôle VERSA IC®.
  • Contrôle en cascade jusqu'à 8 unités, aucun séquenceur externe requis.
  • Port Modbus® RTU (RS485).

Option :

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Adaptateur d'évent en polypropylène Centrotherm® (D-33)
  • Alarme avec sonnerie 4" (E-5)
  • Coupure de bas niveau d'eau (F-10)
  • Neutraliseur de condensat (Z-12)
  • Évent en PVC (installé en usine UNIQUEMENT) (D-32)
Spécification
    • 97% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Soft-start ignition; 60% minimum fire 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS Port 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F (82°C) 
    • Maximum tank setpoint: 160°F (71°C) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Must be used in conjunction with a storage tank for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.XTherm-Condensing-Water-Heaters-1005A-2005A
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsDomestic Hot Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC010868
  • Nom ETIMGas-fired water heater
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment