Publier vos produits
XTherm Professional Indirect Pool Heaters 1005A-2005A
Raypak

XTherm Professional Indirect Pool Heaters 1005A-2005A

Traduit par Google,

Raypak est heureux d'annoncer sa nouvelle gamme professionnelle de systèmes de chauffage de piscine indirects emballés en usine. Ceux-ci sont assemblés et plombés en usine sur un skid préfabriqué à l'aide de nos chaudières XTherm à ultra-haute efficacité entraînant un échangeur de chaleur à coque et tube très efficace.

La configuration standard utilise un échangeur Cupro-Nickel hautement résistant à la corrosion avec une option de mise à niveau vers le titane pour une résistance ultime à la corrosion. L'échangeur de chaleur indirect protège la chaudière de l'eau de piscine corrosive (pH bas ou taux de chlore élevé) en séparant l'eau de la chaudière de l'eau de la piscine. Le système arrive complètement assemblé, il suffit de connecter, de remplir et d'actionner l'interrupteur ! Aucune soudure ou assemblage sur place nécessaire. Facile à installer et à mettre en service, l'unité est livrée en standard avec un écran tactile de 7 pouces et le système de contrôle Versa IC® de Raypak. Diagnostic complet avec historique et port Modbus RTU BMS. Économique à ventiler, l'unité est livrée en standard avec des raccords de ventilation en PVC et une limite. Suivi électronique complet de la charge avec 7:1 turndown. Permet un contrôle en cascade facile à utiliser jusqu'à 8 unités.

Spécification
  • The Professional Indirect combines the ultra-high-efficiency XTherm boiler with an efficient indirect heat exchanger to provide high-efficiency heating with minimal maintenance. All equipment is provided on a factory-built skid for easy installation and commissioning. 

    • 96% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ IoT connectivity provided standard 
    • Full electronic modulation, constant ratio 7:1 turndown
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • PVC venting 
    • Maximum pool/spa water temperature: 104ºF (40ºC) 
    • Limited 10-year primary and secondary heat exchanger warranty 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year titanium indirect heat exchanger warranty 
    • Limited 3-year cupronickel indirect heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Ultra-Low NOx < 20 ppm 
    • Proudly assembled in the USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.XTherm-Professional-Indirect-Pool-Heaters-1005A-2005A
  • Famille de produitsPool & Spa Products
  • Groupe de produitsCommercial Pool Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 00 00
  • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment