Publier vos produits
Tuyau multicouche Repolen PPR
Tuyau multicouche Repolen PPR
Tuyau multicouche Repolen PPR
Tuyau multicouche Repolen PPR
    Reboca

    Tuyau multicouche Repolen PPR

    Les tuyaux multicouches Repolen PP-R intègrent une couche de renfort en fibre de verre qui augmente leur résistance et leur rigidité structurelle. Cette caractéristique réduit considérablement la dilatation thermique et permet de diminuer le nombre de supports nécessaires lors de l’installation. Les tuyaux multicouches sont recommandés pour les réseaux d’eau froide sanitaire (EFS), d’eau chaude sanitaire (ECS), le transport d’eau pour l’industrie alimentaire, le transport de produits chimiques, les installations géothermiques, les installations sensibles à la désinfection contre la légionellose (hôpitaux, écoles, bâtiments institutionnels, hôtels, installations sportives, etc.), les réseaux d’air comprimé et les systèmes de chauffage et de climatisation (CVC).
    Spécification
    • Les tuyaux en polypropylène copolymère aléatoire renforcés de fibre de verre ont une durée de vie estimée à 50 ans conformément à la norme UNE EN ISO 15874, offrant une excellente résistance à la température, à la pression et aux agents chimiques agressifs. Leur légèreté, leur facilité de montage et leur faible transmission acoustique en font une solution hautement compétitive sur le marché. Repolen Faser (PP-R/PP-R+FV/PP-R) Série 3,2 - SDR7,4 Vert RAL6024 avec 4 bandes vert foncé Repolen Faser RP (PP-RCT/PP-RCT+FV/PP-RCT) Série 3,2 - SDR7,4 / Série 4 - SDR9 Vert RAL6024 avec 4 bandes grises Repolen Faser Clima (PP-RCT/PP-RCT+FV/PP-RCT) Série 3,2 - SDR7,4 / Série 5 - SDR11 / Série 8 - SDR17 Extérieur bleu RAL5015 Repolen Faser RP/Clima UV (PP-RCT/PP-RCT+FV/PP-RCT+ANTI UV) Série 3,2 - SDR7,4 / Série 4 - SDR9 / Série 5 - SDR11 Extérieur noir
    Spécifications techniques
    • Réference unique.repolen-ppr-multilayer-pipes
    • Famille de produitsMultilayer PPR pipes
    • Groupe de produitsPolypropylene random copolymer (PP-R) multilayer pipe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireGlass fibre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux