Publier vos produits
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
    Record

    Sliding Door E-STA 20

    Traduit par Google,

    Famille Revit non hébergée

    La porte coulissante automatique linéaire classique à un seul vantail de Record, dont la fiabilité est largement éprouvée, occupe une place centrale dans la gamme de produits et convient à presque toutes les applications.

    Les systèmes d'entraînement et de profilés modulaires garantissent un fonctionnement fiable et silencieux sur le long terme. Les portes, au design soigné et à l'esthétique élégante, peuvent être adaptées aux besoins du client en matière de sécurité, de performance et de confort.

    Selon les besoins, des profilés de verre étroits, standard ou robustes sont utilisés pour les portes vitrées, et tous les modèles peuvent être équipés de systèmes de sécurité pour les issues de secours.

    Spécification
    • Designed using the record system 20 components, STA 20 automatic sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs.

      The STA 20 automatic sliding door has opening widths of 800 mm to 3,000 mm and can accommodate door weights of up to 1 x 200 or 2 x 150 kilos.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.E-STA_SlidingDoor-02
    • Famille de produitsSliding Door
    • Groupe de produitsby Record
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie