Publier vos produits
Revolving Door K100
Record

Revolving Door K100

Traduit par Google,

Famille Revit non hébergée

La porte tournante K100 est une solution d'entrée manuelle et écoénergétique conçue pour les environnements à fort passage. Elle allie durabilité, sécurité et design de haute qualité et intègre la technologie Smart Assist pour un mouvement contrôlé par l'utilisateur, offrant une expérience fluide et réactive.

Le choix idéal pour tous les visiteurs

La porte s'adapte au rythme de l'utilisateur, s'arrêtant automatiquement pour laisser passer chaque piéton tout en assurant un climat intérieur optimal. Personnalisable avec des finitions en acier anodisé, thermolaqué ou inoxydable et un large choix de poignées, elle s'intègre harmonieusement à l'esthétique de tout bâtiment.

sécurité durable

Grâce à ses dispositifs de sécurité tels que les classifications RC2/RC3 et la certification TÜV, le K100 offre une tranquillité d'esprit et une fonctionnalité inégalées. Conçu pour une installation facile, il intègre des mesures de sécurité comme le contrôle numérique de la vitesse et l'arrêt automatique afin de prévenir les accidents. Idéal pour les zones à fort trafic, le K100 est un choix sûr et écoénergétique qui améliore l'expérience utilisateur et l'esthétique des bâtiments grâce à une approche durable.

Spécification
  • Main features

    • Smart Assist Technology
    • Integrated Braking
    • Burglar-Resistant
    • Digital Speed Control
    • Low-Energy Rotation
Spécifications techniques
  • Réference unique.RevolvingDoor_K100_02
  • Famille de produitsRevolving Door
  • Groupe de produitsby Record
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2550
  • Largeur (mm)3455
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Océanie Asie