Publier vos produits
Revolving Door K200
Revolving Door K200
Revolving Door K200
    Record

    Revolving Door K200

    Traduit par Google,

    Famille Revit hébergée sur un mur

    La porte tournante automatique K200 offre une solution d'entrée performante et personnalisable, alliant sécurité, efficacité énergétique et praticité. Activée par des détecteurs de mouvement, elle pivote automatiquement, assurant un passage fluide tout en contribuant à la ventilation naturelle du bâtiment. La K200 est conçue pour s'adapter à différents flux de piétons, notamment les bagages, les fauteuils roulants et les poussettes, grâce à des diamètres ajustables garantissant confort et efficacité.

    L'incarnation même de la fiabilité

    Grâce à sa conception structurelle robuste et à ses différentes options de vitrage, le K200 garantit fiabilité et sécurité. Disponible en versions trois et quatre vantaux, le système Slim offre des profils plus étroits et des surfaces vitrées plus larges pour une esthétique soignée. Tous les modèles K200 intègrent le système de contrôle CDC de Record, assurant des coûts d'exploitation et de maintenance réduits. Ce système facilite également la maintenance grâce à des diagnostics automatiques et renforce la protection du bâtiment grâce à une sécurité et un contrôle d'accès optimisés. Les niveaux de résistance à l'effraction RC2 et RC3, disponibles en option, offrent une protection supplémentaire.

    Complet et polyvalent

    Cette porte est équipée d'un variateur de vitesse et de systèmes d'ouverture d'urgence pour une évacuation en toute sécurité ; elle convient même aux objets volumineux ! Conforme à la norme de sécurité EN16005:2012, elle propose une gamme d'accessoires, tels que des portes à fermeture nocturne, des rideaux d'air et la connectivité IoT, pour une solution d'entrée flexible, sécurisée et performante.

    Spécification
    • Main features

        • Motion Activated
        • Adjustable Speed Control
        • Burglar Resistant
        • Night-Closing Doors
        • Energy Saving
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RevolvingDoor_K200_01
    • Famille de produitsRevolving Door
    • Groupe de produitsby Record
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2550
    • Largeur (mm)3455
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Océanie Asie