Famille Revit non hébergée
La porte tournante automatique K200 offre une solution d'entrée performante et personnalisable, alliant sécurité, efficacité énergétique et praticité. Activée par des détecteurs de mouvement, elle pivote automatiquement, assurant un passage fluide tout en contribuant à la ventilation naturelle du bâtiment. La K200 est conçue pour s'adapter à différents flux de piétons, notamment les bagages, les fauteuils roulants et les poussettes, grâce à des diamètres ajustables garantissant confort et efficacité.
L'incarnation même de la fiabilité
Grâce à sa conception structurelle robuste et à ses différentes options de vitrage, le K200 garantit fiabilité et sécurité. Disponible en versions trois et quatre vantaux, le système Slim offre des profils plus étroits et des surfaces vitrées plus larges pour une esthétique soignée. Tous les modèles K200 intègrent le système de contrôle CDC de Record, assurant des coûts d'exploitation et de maintenance réduits. Ce système facilite également la maintenance grâce à des diagnostics automatiques et renforce la protection du bâtiment grâce à une sécurité et un contrôle d'accès optimisés. Les niveaux de résistance à l'effraction RC2 et RC3, disponibles en option, offrent une protection supplémentaire.
Complet et polyvalent
Cette porte est équipée d'un variateur de vitesse et de systèmes d'ouverture d'urgence pour une évacuation en toute sécurité ; elle convient même aux objets volumineux ! Conforme à la norme de sécurité EN16005:2012, elle propose une gamme d'accessoires, tels que des portes à fermeture nocturne, des rideaux d'air et la connectivité IoT, pour une solution d'entrée flexible, sécurisée et performante.