Publier vos produits
Sliding Door Thermcord-E-TSA
Sliding Door Thermcord-E-TSA
Sliding Door Thermcord-E-TSA
Sliding Door Thermcord-E-TSA
    Record

    Sliding Door Thermcord-E-TSA

    Traduit par Google,

    Famille Revit hébergée sur le mur-rideau

    THERMCORD est un système de porte automatique doté de profilés à isolation thermique renforcée. L'institut ift de Rosenheim a déterminé un coefficient de transmission thermique (UD) de 1,4 W/m²K avec un vitrage isolant homologué. THERMCORD peut être utilisé comme porte intérieure ou extérieure dans les zones présentant, même temporairement, d'importants écarts de température.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Thermcord-E-TSA_SlidingDoor-03
    • Famille de produitsSliding Door
    • Groupe de produitsby Record
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes automatiques
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie