Publier vos produits
Durapod DT100 ST
Durapod DT100 ST
Durapod DT100 ST
    Record

    Durapod DT100 ST

    Traduit par Google,

    Famille Revit non hébergée

    Ne laissez plus les foules perturber la circulation. Optimisez le flux de visiteurs dans votre bâtiment grâce à notre tourniquet tripode fiable. Notre solution vous permet de gérer efficacement un grand nombre de personnes, allégeant ainsi la charge de travail de votre personnel et garantissant un environnement sécurisé. Profitez d'une atmosphère plus sereine. Ayez l'esprit tranquille : nos tourniquets tripodes en acier inoxydable robuste sont conçus pour résister à toutes les situations, des foules denses aux imprévus. Avec notre tourniquet, vous êtes paré à toute éventualité.

    Spécification
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durapod-dt100-st-01
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby Record
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1005
    • Largeur (mm)728
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC002986
    • Nom ETIMDoor control system
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door