Publier vos produits
Security Portal R 65
Record

Security Portal R 65

Traduit par Google,

Portail de sécurité R 65

Les systèmes intelligents d'identification et de contrôle d'accès ouvrent de nouvelles possibilités pour les zones sécurisées.

enregistre le nouveau portail de sécurité R 65 assure un accès contrôlé aux zones sécurisées et sensibles. Presque tous les systèmes courants de contrôle d'accès et d'identification peuvent être intégrés au système et signaler les événements au système de gestion du bâtiment si nécessaire.

Les technologies de capteurs 3D intelligents surveillent toutes les entrées et sorties via le portail.

Modes de fonctionnement et comportement de la porte

Fonction sas unidirectionnel ou bidirectionnel : Une autorisation réussie via un système de contrôle d'accès ouvre la première porte et permet à la personne d'entrer. Selon le niveau de sécurité, le nombre de personnes est automatiquement contrôlé.

Si une entrée non autorisée est détectée, toutes les personnes doivent sortir pour recommencer le processus. L'entrée sécurisée est disponible dans les deux sens ou dans un seul sens avec sortie gratuite.

Le portail est adapté à l'accès des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant ainsi qu'à l'extérieur (intégration façade).

Automatique : En option, la porte peut également être actionnée en mode automatique. Des capteurs d'activation (radar) reconnaissent les personnes qui veulent entrer ou sortir du bâtiment.

Verrouillé : La porte est bloquée et verrouillée électromécaniquement. Les lumières sont éteintes.

Ouverture totale : Permet une sortie rapide en cas d'urgence, d'alarme incendie ou de groupes de personnes accompagnés. Ce mode permet au portail d'être utilisé comme moyen de transport.

Contrôle d'accès et biométrie

Qu'il s'agisse d'un lecteur RFID, d'un lecteur d'empreintes digitales, d'un lecteur de veines, d'un lecteur d'iris ou de la reconnaissance faciale, presque toutes les solutions et combinaisons pour l'identification et l'authentification des personnes peuvent être connectées à la commande de porte.

Sécurité personnelle

Toutes les portes tournantes record offrent la meilleure protection personnelle et sont testées selon la norme EN 16005.

Toutes les portes tournantes record sont disponibles avec des propriétés anti-effraction selon DIN EN 1627 classes RC 2 et RC 3 - avec certificat, pour protéger votre bâtiment même pendant les heures creuses. Le système de porte est équipé d'un verre anti-effraction (P4A ou P5A), de serrures supplémentaires et d'une construction renforcée.

Spécification
  • Outside diameter: 1600 mm – 2500 mm

    Passage height: 2200 mm – 2500 mm

    Canopy height under passage height: 250 mm  – 1000 mm

    • Security levels: low, medium, high and superior
    • Access control and biometrics
    • Persons / minute (max.) 1 x 5 – 7* | depends on the configuration
    • Anti-tailgating and anti-piggybacking 
    • Accessible for all people, with and without a disability

    Options:

    • Burglar resistance to class RC 2 / RC 3
    • Stainless steel, powder-coated aluminium, or anodized aluminium design
    • Night lock system (manual / automatic)
    • Fail-safe / Fail-secure
    • LED traffic light Installation options
    • finished floor installation
    • finished floor on pedestal
    • in-ground with floor ring



Spécifications techniques
  • Réference unique.security-portal-r-65
  • Famille de produitsSecurity Entrance Control
  • Groupe de produitsby Record
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3500
  • Largeur (mm)2500
  • Profondeur (mm)2500
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
  • Code UNSPSC46171619
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
  • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 56
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Gates
  • Numéro OmniClass23-17 11 49
  • Titre OmniClassSecurity Rated Door
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors