Publier vos produits
 Sliding Door CURVED
Record

Sliding Door CURVED

3.6 out of 5 stars3.6(5 reviews)
Traduit par Google,
Les portes coulissantes courbes sont idéales pour donner à n'importe quelle façade une véritable touche de style. Ils offrent l'élégance inégalée d'une porte tournante, mais sont moins complexes et beaucoup plus flexibles. Ce type de porte peut être intégré dans pratiquement n'importe quel espace incurvé et être incurvé vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour créer une entrée invitante et spacieuse.
Spécification
  • Designed using record system 20 components, CURVED sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, RST 20 CURVED sliding doors can be integrated into passage widths between 1,000 and 2,400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single glazed leaves or 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest tranparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RST
  • Famille de produitsSliding Door
  • Groupe de produitsby Record
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)2320
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
  • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets