Publier vos produits
Speedgate Impression
Record

Speedgate Impression

Traduit par Google,

Nous prenons une fonction standard de contrôle de la circulation des piétons et la transformons en un élément de conception qui fait une déclaration audacieuse dans n'importe quel bâtiment. Le Record Speedgate Impression présente une gamme de pointe de speedgates personnalisables qui se fondent parfaitement dans vos préférences de décoration intérieure.

Ce speedgate est conçu pour laisser une impression durable, mettant en valeur ses détails incurvés élégants, ses options de construction polyvalentes et ses nombreux choix de personnalisation des couleurs.

Le Record Speedgate Impression a été conçu pour optimiser le flux contrôlé de personnes, le rendant aussi efficace et simple que possible. Il offre une compatibilité totale avec un large éventail d'options d'identification, y compris les dernières technologies d'identification, garantissant une expérience intelligente et sécurisée à ses utilisateurs.

Avec le design élégant et modulaire de notre speedgate, nous visons intentionnellement non seulement à vous émouvoir physiquement, mais également à captiver votre imagination. Nous appelons cela le « moving by design » – une façon unique d'aborder le contrôle d'accès.

Spécification
    • Choose from three cabinet design choices: Open, Boxed, or Center Glass.
    • Achieve a smooth fusion of access control system technologies and biometric solutions.
    • Utilize LED strips for user-friendly navigation.
    • Employ sensors to ensure top-tier safety and security.
    • Select a passage width ranging from 600 mm to 1100 mm.
    • Enjoy eco-friendly and sustainable operation.
    • Customize your system with a wide range of RAL colors, enabling multiple combinations.
    • Ensure accessibility for individuals using wheelchairs or pushing strollers.
Spécifications techniques
  • Réference unique.speedgate-impression
  • Famille de produitsSecurity Entrance Control
  • Groupe de produitsby Record
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003122
  • Nom ETIMDoor security lock
  • Code Uniclass 2015Ac_20_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Secure entering and exiting
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 49
  • Titre OmniClassSecurity Rated Door

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
Åland
Afghanistan
Anguilla
Afrique du Sud
Argentine
Australie
Albanie
Arabie saoudite
Antigua-et-Barbuda
Algérie
Bolivie
Fidji
Allemagne
Arménie
Aruba
Angola
Brésil
Guam
Andorre
Azerbaïdjan
Bahamas
Bénin
Chili
Île Norfolk
Autriche
Bahreïn
Barbade
Botswana
Colombie
Îles Cook
Belgique
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Équateur
Îles Mariannes du Nord
Biélorussie
Bhoutan
Bermudes
Burundi
Guyana
Îles Marshall
Bosnie-Herzégovine
Brunéi Darussalam
Canada
Cameroun
Guyane française
Îles Pitcairn
Bulgarie
Cambodge
Costa Rica
Cap-Vert
Îles Falkland (Malvinas)
Îles Salomon
Chypre
Chine
Cuba
Comores
Paraguay
Kiribati
Croatie
Corée du Nord
Curaçao
Côte d'Ivoire
Pérou
Micronésie
Danemark
Corée du Sud
Dominique
Djibouti
Suriname
Nauru
Espagne
Émirats arabes unis
El Salvador
Égypte
Uruguay
Niué
Estonie
Géorgie
États-Unis
Érythrée
Venezuela
Nouvelle-Calédonie
Finlande
Hong Kong
Grenade
Eswatini
Nouvelle-Zélande
France
Île Christmas
Groenland
Éthiopie
Palaos
Gibraltar
Îles Cocos (Keeling)
Guadeloupe
Gabon
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Grèce
Inde
Guatemala
Gambie
Polynésie française
Guernesey
Indonésie
Haïti
Ghana
Samoa
Hongrie
Irak
Honduras
Guinée
Samoa américaines
Île de Man
Iran
Îles Caïmans
Guinée équatoriale
Timor-Leste
Îles Féroé
Israël
Îles Turks et Caïques
Guinée-Bissau
Tokelau
Irlande
Japon
Îles Vierges britanniques
Kenya
Tonga
Islande
Jordanie
Îles Vierges des États-Unis
Lesotho
Tuvalu
Italie
Kazakhstan
Jamaïque
Libéria
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Kirghizistan
Martinique
Libye
Vanuatu
Lettonie
Koweït
Mexique
Madagascar
Wallis et Futuna
Liechtenstein
Laos
Montserrat
Malawi
Lituanie
Liban
Nicaragua
Mali
Luxembourg
Macao
Panama
Maroc
Macédoine du Nord
Malaisie
Pays-Bas caribéens
Maurice
Malte
Maldives
Porto Rico
Mauritanie
Moldavie
Mongolie
Republique de Trinite et Tobago
Mayotte
Monaco
Myanmar (Birmanie)
République dominicaine
Mozambique
Monténégro
Népal
Saint-Barthélemy
Namibie
Norvège
Oman
Saint-Kitts-et-Nevis
Niger
Pays-Bas
Ouzbékistan
Saint-Martin
Nigeria
Pologne
Pakistan
Saint-Martin
Ouganda
Portugal
Palestine
Saint-Pierre-et-Miquelon
République centrafricaine
République tchèque
Philippines
Saint-Vincent et les Grenadines
République démocratique du Congo
Roumanie
Qatar
Sainte-Lucie
République du Congo
Royaume-Uni
Singapour
Réunion
Russie
Sri Lanka
Rwanda
Saint-Marin
Syrie
Sahara occidental
Serbie
Tadjikistan
Sainte-Hélène
Slovaquie
Taïwan
Sao Tomé-et-Principe
Slovénie
Territoire britannique de l'océan Indien
Sénégal
Suède
Thaïlande
Seychelles
Suisse
Turkménistan
Sierra Leone
Svalbard et Jan Mayen
Turquie
Somalie
Ukraine
Vietnam
Soudan
Vatican
Yémen
Soudan du Sud
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe