Publier vos produits
Speedgate Vision Touch
Speedgate Vision Touch
Speedgate Vision Touch
    Record

    Speedgate Vision Touch

    Traduit par Google,

    Famille Revit non hébergée

    En matière de sécurité, nous ne faisons aucun compromis. Notre portail est conçu avec une structure robuste et fiable, pensée pour résister aux exigences des zones à fort trafic. Vous pouvez avoir confiance en sa fiabilité et sa durabilité : il fonctionnera toujours de manière optimale, jour après jour.

    Dans le monde actuel, où tout va très vite, la rapidité est essentielle, et notre portillon rapide vous offre cette garantie. Grâce à un contrôle d'accès rapide et efficace, vous assurez une entrée fluide et sans encombre à vos visiteurs. Dites adieu aux longues files d'attente et aux goulots d'étranglement frustrants : notre portillon fluidifie le flux et offre une expérience positive à tous ceux qui le franchissent.

    L'élégance n'est pas sacrifiée au profit de la sécurité et de l'efficacité. Notre design épuré et minimaliste témoigne de notre attachement à l'esthétique. Nous savons que l'apparence de votre bâtiment est importante, et notre portillon rapide la met en valeur. Avec ses lignes nettes et sa finition moderne, il s'intègre parfaitement à votre vision architecturale globale.

    Ayez l'esprit tranquille : notre portail allie sécurité, rapidité et élégance. Investissez dans l'avenir de la sécurité d'accès avec notre portail rapide compact et découvrez une intégration parfaite de la fonctionnalité et du design.

    Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la façon dont notre portillon de sécurité rapide peut transformer votre établissement et vous offrir la solution de contrôle d'accès ultime.

    Spécification
      • Sleek and modern design
      • Customizable to fit your needs
      • Passage width: 650 / 915 mm
      • Fast and reliable entry/exit
      • Cost-effective solution to prevent unauthorized access
      • Durable and low maintenance
      • Can integrate with various access control systems and identification technologies
    Spécifications techniques
    • Réference unique.speedgate-vision-touch-01
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby Record
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1019
    • Profondeur (mm)1325
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC002986
    • Nom ETIMDoor control system
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door