Publier vos produits
Swing Gate SGW 220
Swing Gate SGW 220
    Record

    Swing Gate SGW 220

    Traduit par Google,

    Famille Revit non hébergée

    Découvrez notre portail battant d'exception, conçu avec le plus grand soin pour sublimer l'esthétique de votre bâtiment tout en garantissant une sécurité optimale. Nous savons que chaque détail compte pour créer une ambiance élégante et raffinée. C'est pourquoi nous avons imaginé ce portail aux lignes épurées, aux surfaces lisses et au charme irrésistible.

    Notre portail battant remplit non seulement sa fonction première de sécurisation de vos locaux, mais apporte également une touche de luxe à votre établissement haut de gamme. Son design épuré s'intègre harmonieusement à l'architecture générale, en faisant un élément essentiel plutôt qu'une simple nécessité.

    Durabilité et fiabilité sont au cœur de la conception de notre portail. Nous avons utilisé des matériaux de haute qualité et des techniques d'ingénierie de pointe pour garantir sa longévité et une sécurité optimale. Soyez assuré que vos espaces seront protégés avec la plus grande précision et robustesse.

    Outre sa fonctionnalité exceptionnelle, notre portail battant est un véritable atout esthétique. Son élégance rehausse le prestige de votre bâtiment et marque les esprits des visiteurs et des passants. Hôtel de luxe, complexe hôtelier exclusif, immeuble de bureaux prestigieux ou tout autre établissement haut de gamme, ce portail est conçu pour sublimer son charme.

    Choisissez notre portail battant et découvrez l'alliance parfaite du style, de la robustesse et de la sécurité. Transformez votre entrée en un écrin de sophistication, en accord avec l'identité de votre marque. Faites confiance à notre savoir-faire pour créer une ambiance raffinée jusque dans les moindres détails.

    Spécification
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    Spécifications techniques
    • Réference unique.swing-gate-sgw-220-01
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby Record
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1006
    • Largeur (mm)175
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC002986
    • Nom ETIMDoor control system
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door