Publier vos produits
Turnstile MRT 671
Turnstile MRT 671
Turnstile MRT 671
    Record

    Turnstile MRT 671

    Traduit par Google,

    Famille Revit non hébergée

    Découvrez notre tourniquet double révolutionnaire : la solution idéale pour gérer les flux importants de visiteurs en toute simplicité. Que vous organisiez un événement majeur, gériez un lieu très fréquenté ou un site à fort trafic, notre tourniquet double est conçu pour absorber les flux les plus importants sans difficulté.

    Grâce à sa construction robuste et à ses portes battantes solides sur toute la hauteur, notre tourniquet double garantit une sécurité optimale tout en assurant une circulation fluide. Vous avez ainsi la certitude que votre espace restera sécurisé, même aux heures de pointe lorsque le trafic arrive simultanément des deux côtés.

    Nous savons que chaque environnement est unique, c'est pourquoi notre tourniquet double offre une gamme d'options personnalisables pour répondre à vos besoins spécifiques. Différents mécanismes d'entraînement, auvents personnalisables : vous pouvez adapter le tourniquet à votre espace et à votre image de marque.

    Spécification
      • Designed for use in stadiums, theme parks, parking areas, and perimeter protection applications.
      • Entryway with great comfort
      • Efficiently regulates pedestrian traffic flow.
      • Passage width: 670 / 630 / 600 mm
      • Fail-safe/Fail-locked options available for added security.
      • Designed for harsh environments
      • Integration with different access control systems, including biometric solutions.
      • Customizable materials, finishes, and colors
      • Presents an affordable and practical access control solution
    Spécifications techniques
    • Réference unique.turnstile-mrt-671-01
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby Record
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2370
    • Largeur (mm)1441
    • Profondeur (mm)1220
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC002986
    • Nom ETIMDoor control system
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie