Publier vos produits
Milli Etch Wall Basin / Bath Outlet 160mm Brushed Gold (6 Star) Lead Free
Milli Etch Wall Basin / Bath Outlet 160mm Brushed Gold (6 Star) Lead Free
    Reece

    Milli Etch Wall Basin / Bath Outlet 160mm Brushed Gold (6 Star) Lead Free

    Traduit par Google,
    Avec des influences industrielles audacieuses et un hommage au savoir-faire artisanal, Milli Etch offre une sophistication incomparable. Puisant son inspiration dans la haute horlogerie européenne et la joaillerie fine, la robinetterie Milli Etch révèle une texture brute grâce à des lignes épurées et une précision d'usinage exceptionnelle, invitant au toucher à chaque instant. Conçue pour une installation sur lavabo ou baignoire, la robinetterie Milli Etch apporte une touche d'élégance intemporelle à toute salle de bains. Disponible en 160 mm, 200 mm et 250 mm, et déclinée dans les cinq coloris soigneusement sélectionnés par Milli, elle vous permet de créer des harmonies uniques avec l'ensemble des gammes de robinetterie et d'accessoires Milli.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.21855
    • Famille de produitsMilli
    • Groupe de produitsEtch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie