Publier vos produits
Posh Domaine 900mm x 800mm Polished Edge Mirror
Posh Domaine 900mm x 800mm Polished Edge Mirror
    Reece

    Posh Domaine 900mm x 800mm Polished Edge Mirror

    Traduit par Google,
    La gamme Domaine allie un design exceptionnel à une personnalisation abordable. Le miroir Posh Domaine offre un miroir de salle de bain à la fois fonctionnel et élégant, pouvant être installé verticalement ou horizontalement pour s'harmoniser parfaitement avec tout meuble-lavabo.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2304687
    • Famille de produitsPosh
    • Groupe de produitsDomaine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)4.8
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit