Publier vos produits
Base MK3 1 1/3 Bowl Sink 1 Taphole Left Hand Bowl 1010mm Stainless Steel
Base MK3 1 1/3 Bowl Sink 1 Taphole Left Hand Bowl 1010mm Stainless Steel
    Reece

    Base MK3 1 1/3 Bowl Sink 1 Taphole Left Hand Bowl 1010mm Stainless Steel

    Traduit par Google,
    Base propose une gamme complète de produits de cuisine abordables et fiables. Avec sa conception simple, l'évier Base MK3 1 1/3 bac (ouverture à gauche ou à droite) est le choix idéal pour les constructeurs et les plombiers à la recherche d'une solution simple et pratique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9502735
    • Famille de produitsBase
    • Groupe de produitsBase MK3
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)185
    • Largeur (mm)1010
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie