Publier vos produits
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel

    Traduit par Google,
    Adapté à un large éventail d'applications commerciales et industrielles, le lavabo mural Wolfen est facile à utiliser et conçu pour durer. Fabriqué en acier inoxydable de qualité 304 et offrant une garantie de 5 ans à la pointe de l'industrie, le lavabo est conçu et fabriqué pour les applications commerciales les plus exigeantes. Alliant robustesse, précision et fiabilité, Wolfen offre une tranquillité d'esprit totale. C'est la différence Wolfen.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9509887
    • Famille de produitsWolfen
    • Groupe de produitsWolfen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie