Publier vos produits
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Foyer au gaz de coin moderne

    Le foyer à gaz d'angle à deux faces Regency City Series Chicago vous permet d'avoir une flexibilité de conception créant plusieurs vues de chaque côté de la pièce.

    Caractéristiques principales du foyer au gaz design CC40LE :

    • Vue nette et ininterrompue du feu
    • Barrière de sécurité invisible en verre
    • Panneaux réfléchissants en émail ou en verre pour accentuer l'image de la flamme (facultatif)
    • Placez une télévision juste au-dessus du feu
    • Éclairage intérieur standard pour accentuer le feu
    • Utilisez n’importe quel matériau de finition jusqu’au bord du foyer, même le bois !
    • Gaz naturel ou propane
    • Télécommande Proflame II (incluse)
    • Disponible en version à évacuation directe ou à évacuation forcée
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Width of Opening
      Width (front)42 15/16 in.
      Height15 1/16 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.chicago-corner-40le-gas-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsCorner Gas Fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord