Publier vos produits
Ei29LCD Electric Fireplace Insert
Ei29LCD Electric Fireplace Insert
Ei29LCD Electric Fireplace Insert
Ei29LCD Electric Fireplace Insert

    Ei29LCD Electric Fireplace Insert

    Traduit par Google,

    Insert de cheminée électrique haut de gamme

    Découvrez le tout premier insert électrique Regency. L'Ei29LCD privilégie le choix tout en optimisant les options d'installation et le style.

    Doté d'un affichage LCD avancé, le foyer électrique Ei29LCD offre un rendu des flammes d'un réalisme inégalé. 9 réglages de flamme, 13 options d'éclairage du lit de combustible et un éclairage descendant, créent un rendu des flammes d'un réalisme saisissant. Réglez la flamme et le lit de combustible séparément grâce à 5 niveaux de luminosité. Caractéristiques principales du foyer électrique Ei29LCD :

    • Possibilité d'installation en tant que radiateur de 5 000 BTU avec 120 V et matériaux combustibles, ou en tant que radiateur de 9 500 BTU avec 240 V et matériaux non combustibles
    • Écran LCD avec 9 options de flammes uniques, effets d'étincelles et sons crépitants
    • L'éclairage descendant améliore le réalisme et la réflexion sur l'ensemble de bûches, procurant une sensation de profondeur
    • 14 options de couleurs de lit de carburant et 5 niveaux de luminosité ; choisissez une couleur adaptée à votre ambiance ou parcourez-les toutes automatiquement
    • Personnalisez votre look avec des ensembles de bûches en chêne fendu, en bouleau ou en bois flotté
    • Lit de braises moulé de qualité supérieure avec effet de lueur haute définition
    • Comprend une télécommande thermostatique pour régler la puissance, le chauffage, les flammes, la luminosité et la température souhaitée
    • Possibilité de contrôler la puissance, la flamme et le chauffage avec un bouton discret intégré
    • Garniture à quatre côtés montée en usine pour une installation facile dès la sortie de la boîte
    Spécification
    • Energy Specifications
      BTUThe maximum heat output of the unit when operated at its highest settings.

      " data-original-title="BTUx">info
      5,000/9,500
      VoltageThe amount of voltage required by the unit

      " data-original-title="Voltagex">info
      120/240
      WattageThe amount of electrical power consumed by the unit

      " data-original-title="Wattagex">info
      1400/2800
      General Specifications
      Product SizeMedium
      View Area541 sq.in.
      Room SizeSmall
      Vent TypeNo Vent
      Min. Fireplace Opening*
      Width (front)29 in.
      Width (back)23 1/2 in.
      Height20 1/8 in.
      Depth9 3/4 in.
      Dimension Notes: Flush Faceplate with Traditional Surround
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ei29LCD-Electric-Fireplace-Insert
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsElectric Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace