Publier vos produits
Regency® Atmosphere Ei33 Electric Insert

Regency® Atmosphere Ei33 Electric Insert

Traduit par Google,

Grand insert de cheminée électrique

Préparez-vous à être époustouflé alors que nous portons l'innovation vers de nouveaux sommets avec l'Ei33, une version plus grande et plus spectaculaire de l'Ei29.

Doté d'une image de flamme inégalée et réaliste avec notre système d'éclairage LED Chromalight. Les flammes orange et rouge sont combinées avec 13 options d'éclairage de lit de combustible et un éclairage descendant pour créer une image de flamme réaliste et époustouflante. Réglez la flamme et le lit de combustible séparément grâce à des commandes de luminosité en 5 étapes.

Caractéristiques principales de l'insert électrique Ei33 :

  • Options d'installation comme radiateur de 5 000 BTU avec 120 V ou comme radiateur de 9 500 BTU avec 240 V
  • Motif de flammes orange et rouge réaliste à fort impact qui offre le plus grand réalisme avec 5 niveaux de luminosité
  • Éclairage dynamique et pulsé du lit de combustible avec un spectre de couleurs différentes pour améliorer votre humeur avec 5 niveaux de luminosité
  • Ensemble de bûches de chêne en couches 3D haute définition complet avec bûches de charbon de bois, braises, cristaux de gingembre et grille - l'ensemble de médias électriques le plus réaliste de l'industrie
  • L'éclairage descendant améliore le réalisme et la réflexion sur l'ensemble de bûches, procurant une impression de profondeur
  • Télécommande thermostatique incluse pour régler la puissance, le chauffage, les flammes, la luminosité et la température souhaitée
  • Options de conception flexibles avec des accessoires Mix & Match inspirés des inserts à gaz
  • Encadrements et façades à 3 et 4 côtés
  • Prêt à l'emploi, prêt à installer comme foyer encastré
  • L'ensemble de bûches de bouleau ou de bois flotté en option ultra réaliste permet une personnalisation régionale
Spécifications techniques
  • Réference unique.ei33-atmosphere-electric-insert
  • Famille de produitsFireplaces
  • Groupe de produitsElectric Inserts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
  • Code CSI MasterFormat 201410 32 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplace Inserts
  • Numéro OmniClass23-19 17 11
  • Titre OmniClassElectric Fireplace