Publier vos produits
Regency® Atmosphere Ei33LCD Electric Insert
Regency® Atmosphere Ei33LCD Electric Insert

    Regency® Atmosphere Ei33LCD Electric Insert

    Traduit par Google,

    Grand insert de cheminée électrique LCD

    Des flammes si réalistes que vous aurez du mal à croire qu'elles sont électriques. Découvrez l'impressionnant Ei33LCD. Ce grand foyer électrique vous offre un choix infini de possibilités d'installation et de style.

    Doté d'un écran LCD avancé, il offre un rendu des flammes d'un réalisme inégalé. 9 réglages de flamme, 14 options d'éclairage du lit de combustible et un éclairage descendant, créent un rendu des flammes d'un réalisme saisissant. Réglez la flamme et le lit de combustible séparément grâce à 5 niveaux de luminosité.

    Principales caractéristiques de l'insert électrique Ei33LCD :

    • Possibilité d'installation en tant que radiateur de 5 000 BTU avec 120 V et matériaux combustibles, ou en tant que radiateur de 9 500 BTU avec 240 V et matériaux non combustibles
    • Écran LCD avec 9 options de flammes uniques, effets d'étincelles et sons crépitants
    • L'éclairage descendant améliore le réalisme et la réflexion sur l'ensemble de bûches, procurant une sensation de profondeur
    • 14 options de couleurs de lit de carburant et 5 niveaux de luminosité ; choisissez une couleur adaptée à votre ambiance ou parcourez-les toutes automatiquement
    • Personnalisez votre look avec des ensembles de bûches en chêne fendu, en bouleau ou en bois flotté
    • Lit de braises moulé de qualité supérieure avec effet de lueur haute définition
    • Comprend une télécommande thermostatique pour régler la puissance, le chauffage, les flammes, la luminosité et la température souhaitée
    • Possibilité de contrôler la puissance, la flamme et le chauffage avec un bouton discret intégré
    • Garniture à quatre côtés montée en usine pour une installation facile dès la sortie de la boîte
    Spécification
    • Energy SpecificationsInches/Millimeters
      BTU5,000/9,500
      Voltage120/240
      Wattage1400/2800
      Unit DimensionsIN
      Width (front)33-1/2
      Height23-1/4
      Depth12
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ei33lcd-atmosphere-electric-insert
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsElectric Inserts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplace Inserts
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace