Publier vos produits
Regency® Pro-Series F3500 Wood Stove
Regency® Pro-Series F3500 Wood Stove

    Regency® Pro-Series F3500 Wood Stove

    Traduit par Google,

    Grand poêle à bois catalytique hybride

    Profitez d'un feu crépitant et puissant, ou utilisez la commande d'air à levier unique, située à l'avant du poêle, pour ajuster la flamme et obtenir une chaleur plus douce et de magnifiques braises incandescentes. À vous de choisir !

    Le grand poêle à bois hybride autoportant Regency Pro-Series F3500 est l'un des premiers poêles Regency dotés de la technologie de triple combustion Eco-Boost. Lorsque le thermomètre intégré indique la température « active », utilisez la commande de dérivation pour activer le catalyseur et profitez d'une combustion plus longue et plus régulière, tout en préservant l'environnement.

    L'ouverture complète de la porte à 170 degrés permet de charger jusqu'à 27 kg de bûches de 50 cm (d'avant en arrière et de gauche à droite) en une seule fois, et le rebord discret pour les cendres contribue à garder le sol propre devant votre nouveau poêle. Grâce au déflecteur de chaleur arrière (inclus), vous pourrez installer cet appareil où vous le souhaitez dans votre maison, avec un dégagement minimal.

    Caractéristiques principales du poêle à bois F3500 :

    • Charger le bois d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre
    • Grande zone d'observation du feu, avec vitre en céramique rayonnante de chaleur
    • Charnières robustes en fonte qui ne se plieront ni ne se casseront jamais.
    • Le verrou à came réglable en acier forgé massif assure une étanchéité parfaite de la porte dans le temps.
    • Réglage d'air frontal et dérivation catalytique latérale
    • Un thermomètre catalytique facile à lire permet à votre poêle d'atteindre une durée de combustion et une efficacité maximales.
    • Le foyer à haute performance, revêtu de briques, réfléchit la chaleur
    • Un rideau de lavage d'air discret maintient les vitres propres.
    • Le rebord en frêne soudé ne se pliera ni ne se cassera jamais.
    • Déflecteur de chaleur arrière permettant des dégagements plus réduits
    • Maison mobile et alcôve approuvées
    • Porte à ouverture à 170° pour faciliter le chargement
    • foyer robuste en acier de 4,76 mm (3/16 po)
    • La technologie de triple combustion permet des combustions plus longues et plus complètes.
    • Bénéficiant de la garantie à vie limitée la plus complète du secteur
    • Garantie de 10 ans, couverture à 100 % sur le catalyseur d'origine
    • Éligible au crédit d'impôt américain pour la biomasse
    Spécification
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.88,000
      EPA-Tested BTUs/hr.30,659
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info76%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)82%
      General Specifications
      Product Size
      Large
      Log Size20"
      Burn Time
      Up to 24 hrs
      Firebox Capacity
      3.0 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1.1
      View Area181 sq. in.
      Room SizeLarge
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)26 in.
      Height
      36 in.
      Depth28 in.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.f3500-wood-stove
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsWood Stove
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-burning stoves
    • Code CSI MasterFormat 201410 35 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Stoves
    • Numéro OmniClass23-33 15 13
    • Titre OmniClassHeating Stoves